Danfoss logo
Pic. R30

MPHE D118, Število plošč: 40

021H2779

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaUniversal
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-40 (STDPG)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.118
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteD118
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G2-1 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2G2-1 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3G2-1 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4G2-1 5/8 in
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
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE D118
Vrsta priklj. Q1External thread connection
Vrsta priklj. Q2External connection
Vrsta priklj. Q3External connection
Vrsta priklj. Q4External connection
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
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.294 Kilogram
Neto masa16.3 Kilogram
Volume32.108 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424270155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm