MPHE C62L-EZ-B, Število plošč: 26
111B8929
Maks. delovni tlak [bar]: 45
111B8929
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-B-26 |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 62 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | C62L-EZ-B |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | QB9.2A |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | QB9.2A |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H1/2D |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H3/4H |
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
| Soglasje | ASCRNEACKRAIA |
| Število plošč | 26 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | L1R |
| Velikost priključka H2 | L1R |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C62L-EZ-B |
| Vrsta priklj. Q1 | Adapter |
| Vrsta priklj. Q2 | Adapter |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | G External thread connection |
| Vrsta priključka H2 | G External thread connection |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | Z-B |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.95 Kilogram |
| Neto masa | 6.82 Kilogram |
| Volume | 23.814 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |