Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE C62-EZ-B, Število plošč: 40

111B5050

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
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
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62-EZ-B-40
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC62-EZ-B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L1"1/4R
Razpon velikosti priklj. Q2L1"1/4R
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1QB9.2A
Velikost priključka H2QB9.2A
Velikost priključka H3H5/8A
Velikost priključka H4H1"1/8J
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62-EZ-B
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Adapter
Vrsta priključka H2Adapter
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.72 Kilogram
Neto masa8.57 Kilogram
Volume25.534 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424239725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm