Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ, Število plošč: 110

111B2153

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC62L-EZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1"1/2
Razpon velikosti priklj. Q2G1"1/2
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč110
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H35/8 in
Velikost priključka H41"3/8 in
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62L-EZ
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.55 Kilogram
Neto masa19.4 Kilogram
Volume18.27 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm