MPHE C62L-EZ-B, Število plošč: 44
111B2088
Maks. delovni tlak [bar]: 45
111B2088
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-B-44 |
| Material lota | Copper brazing |
| Material plošče | AISI 316L |
| Model no. | 62 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Null |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | C62L-EZ-B |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | 1"5/8 in |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | 1"5/8 in |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | 5/8 in |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | 1"1/8 in |
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
| Število plošč | 44 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C62L-EZ-B |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Solder connection |
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
| Vzorec plošče | Z |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.32 Kilogram |
| Neto masa | 9.17 Kilogram |
| Volume | 26.725 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424244415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |