Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ-K, Število plošč: 94

111B8212

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Material lotaCopper brazing
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteC62L-EZ-K
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q31"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4H1"3/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč94
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1G1"1/2
Velikost priključka H2G1"1/2
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62L-EZ-K
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G External thread connection
Vrsta priključka H2G External thread connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ-K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.08 Kilogram
Neto masa16.08 Kilogram
Volume37.436 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm