Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ-K, Število plošč: 82

111B7464

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-82
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC62L-EZ-K
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"3/8H
Razpon velikosti priklj. Q2H1"3/8H
Razpon velikosti priklj. Q31"1/8B
Razpon velikosti priklj. Q41"5/8
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
SoglasjeASCRNPEDRoHSUAUL
Število plošč82
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62L-EZ-K
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeZ-K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.43 Kilogram
Neto masa14.28 Kilogram
Volume12.953 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162711163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm