Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ-J, Število plošč: 100

111B7426

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-100
Material lotaCopper brazing
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC62L-EZ-J
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2D
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8J
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
SoglasjeASCRNPEDRoHSUAUL
Število plošč100
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1K50.8
Velikost priključka H2K50.8
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62L-EZ-J
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
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
Vzorec ploščeZ-J

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.13 Kilogram
Neto masa16.98 Kilogram
Volume40.219 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162706213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm