Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE H62-CX, Število plošč: 40

111B5347

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-40
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.62
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteH62-CX
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q2L1R
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2D
Razpon velikosti priklj. Q4H3/8A
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
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62-CX
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeX

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.12 Kilogram
Neto masa7.97 Kilogram
Volume41.675 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424684242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm