Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-E, Število plošč: 76

111H0149

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-E-76(I/32)
Material lotaCopper brazing
Model No.62
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteC62L-E
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8
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
SoglasjeCRNEACKRAIA
Število plošč76
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1H1"3/8
Velikost priključka H2H1"3/8
Velikost priključka H3H3/8
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C62L-E
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14.4 Kilogram
Volume10.812 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255103820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm