Danfoss logo
Pic. O45-EU

MPHE C55L-EU, Število plošč: 20

111H0194

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-20
Material lotaCopper brazing
Model No.55
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteC55L-EU
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H3/4
Razpon velikosti priklj. Q2H3/4
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8
Razpon velikosti priklj. Q4H3/8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč20
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C55L-EU
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeEU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.2 Kilogram
Neto masa5.62 Kilogram
Volume12.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255113997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm