Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021H

MPHE C55-EU, Število plošč: 58

111B6635

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-58
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.55
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC55-EU
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1''1/4
Razpon velikosti priklj. Q2G1''1/4
Razpon velikosti priklj. Q3H5/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1''1/8J
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč58
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C55-EU
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeEU

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.55 Kilogram
Neto masa10.4 Kilogram
Volume16.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424646004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm