Danfoss logo
Pic. Z

MPHE C39L-EZ, Število plošč: 40

111B8847

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Material lotaCopper brazing
Model no.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC39L-EZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1R
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1L1R
Velikost priključka H2N1/4D
Velikost priključka H3H1/4D
Velikost priključka H4H3/4A
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C39L-EZ
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G External thread connection
Vrsta priključka H2NPT Internal thread connection
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.09 Kilogram
Neto masa4.94 Kilogram
Volume10.665 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm