Danfoss logo
Pic. Z

MPHE C39L-EZ-J, Število plošč: 50

111B6437

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-J-50
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.39
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC39L-EZ-J
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeASCRNPEDRoHSUAUL
Število plošč50
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1G1''1/4
Velikost priključka H2G1''1/4
Velikost priključka H3H3/8T
Velikost priključka H4H7/8E
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C39L-EZ-J
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.98 Kilogram
Neto masa5.83 Kilogram
Volume10.807 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424621841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm