MPHE C262L-EZD, Število plošč: 142
111B7417
Maks. delovni tlak [bar]: 49
111B7417
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35) |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 262 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | C262L-EZD |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | N1/2K |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | N1/2K |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H7/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H2"5/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q5 | H7/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q6 | H2"5/8 |
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
| Število plošč | 142 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | K4" |
| Velikost priključka H2 | K4" |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C262L-EZD |
| Vrsta priklj. Q1 | G Internal thread connection |
| Vrsta priklj. Q2 | G Internal thread connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Null |
| Vrsta priklj. Q5 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Victaulic connection |
| Vrsta priključka H2 | Victaulic connection |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | ZD |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 151.45 Kilogram |
| Neto masa | 151.3 Kilogram |
| Volume | 265.232 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |