Danfoss logo
Pic. M30

MPHE C22-E, Število plošč: 50

111H1079

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Material lotaCopper brazing
Model no.22
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteC22-E
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G3/4
Razpon velikosti priklj. Q2G3/4
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8
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
SoglasjeCRNEACKRAIAUAUL
Število plošč50
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C22-E
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.13 Kilogram
Neto masa2.83 Kilogram
Volume7.963 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm