Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 pc
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Material lotaCopper brazing
Model No.22
Oblika pakiranjaSingle pack
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteC22L-C
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Razpon velikosti priklj. Q1G3/4"
Razpon velikosti priklj. Q2G3/4"
Razpon velikosti priklj. Q3H3/8"
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8"
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCRNEACKRAIA
Število plošč30
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C22L-C
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.3 Kilogram
Neto masa2.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm