Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

MPHE C22-C, Število plošč: 18

021H7949

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
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
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-18
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.22
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC22-C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1NPT3/4"
Razpon velikosti priklj. Q2NPT3/4"
Razpon velikosti priklj. Q31/4" in
Razpon velikosti priklj. Q41/2" in
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
SoglasjeCRNEACKRAIARoHSUAUL
Število plošč18
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C22-C
Vrsta priklj. Q1NPT External thread connection
Vrsta priklj. Q2NPT External thread connection
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
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.54 Kilogram
Neto masa1.39 Kilogram
Volume5.245 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424258672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm