Danfoss logo
Pic. S45

MPHE C212L-EZD, Število plošč: 162

111B8770

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-162
Material lotaCopper brazing
Model no.212
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteC212L-EZD
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1/2
Razpon velikosti priklj. Q2N1/2
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8
Razpon velikosti priklj. Q5H1"5/8
Razpon velikosti priklj. Q6H1"5/8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč162
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1H3"1/8
Velikost priključka H2H3"1/8
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C212L-EZD
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZD

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa112 Kilogram
Neto masa111.7 Kilogram
Volume178.932 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255047308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm