Danfoss logo
Pic. S45

MPHE C212L-EZD, Število plošč: 182

021H6175

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeH7/8''
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.212
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud;Feet;Lift
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC212L-EZD
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1T76.1
Razpon velikosti priklj. Q2T76.1
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
Število plošč182
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3H7/8''
Velikost priključka H4H1''5/8A
Velikost priključka H6H1''5/8A
Vrsta izdelkaMPHE C212L-EZD
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
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
Vzorec ploščeZD

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa123.75 Kilogram
Neto masa123.6 Kilogram
Volume285.606 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm