Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

MPHE C17L-EZ, Število plošč: 50

111B8874

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Material lotaCopper brazing
Model no.17
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC17L-EZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K25.6
Razpon velikosti priklj. Q2K25.6
Razpon velikosti priklj. Q3H1/4B
Razpon velikosti priklj. Q4H3/8T
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
SoglasjeASCRNEACUAUL
Število plošč50
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C17L-EZ
Vrsta priklj. Q1#N/A
Vrsta priklj. Q2#N/A
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
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.19 Kilogram
Neto masa2.04 Kilogram
Volume6.93 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162908921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm