Danfoss logo
Pic. U

MPHE C12L-EZ, Število plošč: 14

111B7725

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-14
Material lotaCopper brazing
Model No.12
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC12L-EZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1/2R
Razpon velikosti priklj. Q2H1/2R
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2R
Razpon velikosti priklj. Q4H1/2R
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
SoglasjeCRNEACKRAIARoHSUAUL
Število plošč14
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C12L-EZ
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.75 Kilogram
Neto masa0.6 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm