Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 pc
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Material lotaCopper brazing
Model No.129
Oblika pakiranjaSingle pack
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteC129L-EZD-D
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q5H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q6H1"1/8J
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč58
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1L2"1/2A
Velikost priključka H2L2"1/2A
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZD-D
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1R External thread connection
Vrsta priključka H2R External thread connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZD-D

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa24.3 Kilogram
Neto masa24.1 Kilogram
Volume99.36 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm