Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD, Število plošč: 182

111B8311

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-182(91/45+45)
Material lotaCopper brazing
Model No.129
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetLiftStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC129L-EZD
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1"5/8H
Razpon velikosti priklj. Q5H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q6H1"5/8H
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
SoglasjeASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč182
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1T76.1
Velikost priključka H2T76.1
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZD
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa65.55 Kilogram
Neto masa65.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162853733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm