Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD-D, Število plošč: 106

111B6401

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju4 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.129
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC129L-EZD-D
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1/2T
Razpon velikosti priklj. Q2N1/2T
Razpon velikosti priklj. Q3H5/8
Razpon velikosti priklj. Q4H1''5/8K
Razpon velikosti priklj. Q5H5/8
Razpon velikosti priklj. Q6H1''5/8K
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCRNPEDRoHSUAUL
Število plošč106
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Rc2''1/2
Velikost priključka H2Rc2''1/2
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZD-D
Vrsta priklj. Q1R Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2R Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZD-D

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38.45 Kilogram
Neto masa38.3 Kilogram
Volume32.27 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm