Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD-C, Število plošč: 62

111B6322

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model No.129
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeet
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC129L-EZD-C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1QB9.2
Razpon velikosti priklj. Q2QB9.2
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1''3/8H
Razpon velikosti priklj. Q5H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q6H1''3/8H
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
SoglasjeASCRNPEDRoHSUAUL
Število plošč62
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZD-C
Vrsta priklj. Q1Adapter
Vrsta priklj. Q2Adapter
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZD-C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25.45 Kilogram
Neto masa25.3 Kilogram
Volume99.36 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm