Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-EZ-B, Število plošč: 180

111H0676

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-180
Material lotaCopper brazing
Model no.129
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka vrsteC129L-EZ-B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"5/8
Razpon velikosti priklj. Q2H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q3H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4H2"1/8
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
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč180
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZ-B
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeZ-B

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa73 Kilogram
Neto masa62.67 Kilogram
Volume154.008 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255247982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm