Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-EZ-B, Število plošč: 120

111H0342

Maks. delovni tlak [bar]: 49

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Material lotaCopper brazing
Model no.129
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteC129L-EZ-B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1T76.1
Razpon velikosti priklj. Q2T76.1
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8
Razpon velikosti priklj. Q4H2"5/8
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč120
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1T76.1
Velikost priključka H2T76.1
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-EZ-B
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ-B

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa44.3 Kilogram
Volume134.136 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm