MPHE C129L-EZ, Število plošč: 64
111H0100
Maks. delovni tlak [bar]: 49
111H0100
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-64 |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 129 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | C129L-EZ |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | L2 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | L2 |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H7/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H1"3/8 |
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
| Soglasje | ASCECRNEACUAUL |
| Število plošč | 64 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C129L-EZ |
| Vrsta priklj. Q1 | R External thread connection |
| Vrsta priklj. Q2 | R External thread connection |
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
| Vzorec plošče | Z |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 27.2 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255097167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |