Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 pc
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Material lotaCopper brazing
Model No.129
Oblika pakiranjaSingle pack
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteC129L-CZ
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Razpon velikosti priklj. Q1H2"5/8
Razpon velikosti priklj. Q2H2"5/8
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovHeat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Število plošč228
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3H7/8E
Velikost priključka H4H1"1/8J
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C129L-CZ
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70.9 Kilogram
Neto masa70.72 Kilogram
Volume171.396 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm