Danfoss logo
Pic. R45

MPHE C118L-EZ, Število plošč: 80

111B1940

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-80
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model No.118
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC118L-EZ
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L2E
Razpon velikosti priklj. Q2L2E
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H1''3/8H
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
Število plošč80
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C118L-EZ
Vrsta priklj. Q1NPT External thread connection
Vrsta priklj. Q2NPT External thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
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
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa31.25 Kilogram
Neto masa31.1 Kilogram
Volume113.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424286118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm