Danfoss logo
Pic. R30

MPHE C118-E, Število plošč: 160

021H5847

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
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
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-160
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.118
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC118-E
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q12 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q22 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q31 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q41 5/8 in
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
Število plošč160
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C118-E
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeEM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47.7 Kilogram
Neto masa47.55 Kilogram
Volume123.9 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424263652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm