MPHE C117-EZD-B, Število plošč: 178
111H0752
Maks. delovni tlak [bar]: 30
111H0752
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44) |
| Material lota | Copper brazing |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | FeetStud |
| Oznaka vrste | C117-EZD-B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | 1"1/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H1"3/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q5 | 1"1/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q6 | H1"3/8 |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Soglasje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Št. modela | 117 |
| Število plošč | 178 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | L2 |
| Velikost priključka H2 | L2 |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C117-EZD-B |
| Vrsta priklj. Q1 | Null |
| Vrsta priklj. Q2 | Null |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q6 | Solder connection |
| Vrsta priključka H1 | R External thread connection |
| Vrsta priključka H2 | R External thread connection |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vzorec plošče | ZD-B |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 64 Kilogram |
| Neto masa | 53.9 Kilogram |
| Volume | 154.008 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |