MPHE C117L-EZD-B, Število plošč: 62
111B2267
Maks. delovni tlak [bar]: 45
111B2267
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Evaporator |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Micro Plate heat exchanger |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15) |
| Material lota | Copper brazing |
| Material plošče | AISI 316L |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | C117L-EZD-B |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | QB9.2 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | QB9.2 |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | 1"1/8B |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H1"3/8H |
| Razpon velikosti priklj. Q5 | 1"1/8B |
| Razpon velikosti priklj. Q6 | H1"3/8H |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Št. modela | 117 |
| Število plošč | 62 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | N2 |
| Velikost priključka H2 | N2 |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | MPHE C117L-EZD-B |
| Vrsta priklj. Q1 | Adapter |
| Vrsta priklj. Q2 | Adapter |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q6 | Solder connection |
| Vrsta priključka H1 | R Internal thread connection |
| Vrsta priključka H2 | R Internal thread connection |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | Z |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.05 Kilogram |
| Neto masa | 22.9 Kilogram |
| Volume | 42.444 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424243128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |