Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD, Število plošč: 242

111B2263

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaEvaporator
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteC117L-EZD
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1/2K
Razpon velikosti priklj. Q2N1/2K
Razpon velikosti priklj. Q37/8B
Razpon velikosti priklj. Q4H2"1/8E
Razpon velikosti priklj. Q57/8B
Razpon velikosti priklj. Q6H2"1/8E
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Št. modela117
Število plošč242
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1K2.5"
Velikost priključka H2K2.5"
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE C117L-EZD
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeZ

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa91 Kilogram
Neto masa71.5 Kilogram
Volume145.656 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm