BPHE B3-030, Število plošč: 30
111H1258
Maks. delovni tlak [bar]: 45
111H1258
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Multifunctional |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 030 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | With distributor |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | B3-030 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | H1/2 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | H1/2 |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H5/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H5/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q5 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q6 | Null |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Soglasje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Število plošč | 30 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | BPHE B3-030 |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Null |
| Vrsta priključka H2 | Null |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.8 Kilogram |
| Neto masa | 4.03 Kilogram |
| Volume | 10.464 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |