Danfoss logo
Pic. AE

BPHE B3-260C, Število plošč: 314

111H1250

Maks. delovni tlak [bar]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-314-1.6-H
Material lotaCopper brazing
Model no.260C
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteB3-260C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K4
Razpon velikosti priklj. Q2K4
Razpon velikosti priklj. Q3K4
Razpon velikosti priklj. Q4K4
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeEACUL
Število plošč314
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260C
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Victaulic connection
Vrsta priklj. Q4Victaulic connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa270.9 Kilogram
Neto masa245.9 Kilogram
Volume340.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255293682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm