BPHE B3-027, Število plošč: 44
111H1177
Maks. delovni tlak [bar]: 45
111H1177
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Multifunctional |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-44-4.5-L |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 027 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | Stud |
| Oznaka vrste | B3-027 |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | H1"3/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | H1"3/8 |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H3/4 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H3/4 |
| Razpon velikosti priklj. Q5 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q6 | Null |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Izmenjevalniki toplote |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Število plošč | 44 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | BPHE B3-027 |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Null |
| Vrsta priključka H2 | Null |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Null |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | L |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 8.82 Kilogram |
| Neto masa | 7.72 Kilogram |
| Volume | 14.7 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |