Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095, Število plošč: 32

111H1164

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ
Material lotaCopper brazing
Model No.095
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteB3-095
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q2H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q3H5/8A
Razpon velikosti priklj. Q4H5/8A
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč32
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa18.8 Kilogram
Volume43.092 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255286394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm