Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Število plošč: 246

111H1126

Maks. delovni tlak [bar]: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]20.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.260B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K4
Razpon velikosti priklj. Q2K4
Razpon velikosti priklj. Q3K4
Razpon velikosti priklj. Q4K4
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč246
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260B
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Victaulic connection
Vrsta priklj. Q4Victaulic connection
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
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa284 Kilogram
Neto masa259 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031