Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Število plošč: 40

111H1051

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model No.095B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteB3-095B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H2"1/8E
Razpon velikosti priklj. Q2H2"1/8E
Razpon velikosti priklj. Q3H1"1/8J
Razpon velikosti priklj. Q4H1"1/8J
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
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095B
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25.24 Kilogram
Neto masa22.04 Kilogram
Volume59.22 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm