Danfoss logo
Pic. AE

BPHE B3-260C, Število plošč: 372

111H0892

Maks. delovni tlak [bar]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Material lotaCopper brazing
Model No.260C
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaLiftStud
Oznaka vrsteB3-260C
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeEACUL
Število plošč372
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1K4
Velikost priključka H2K4
Velikost priključka H3K4
Velikost priključka H4K4
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260C
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
Vrsta priključka H3Victaulic connection
Vrsta priključka H4Victaulic connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa312.64 Kilogram
Neto masa287.64 Kilogram
Volume375.584 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm