Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Število plošč: 90

111H0862
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
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-90-3.0-HQ
Material lotaCopper brazing
Model no.210
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteB3-210
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1L2B
Razpon velikosti priklj. Q2L2B
Razpon velikosti priklj. Q3H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4H2"1/8D
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč90
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-210
Vrsta priklj. Q1NPT External thread connection
Vrsta priklj. Q2NPT External thread connection
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
Bruto masa105 Kilogram
Neto masa85 Kilogram
Volume164.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255263784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm