Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Število plošč: 220

111H0814
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
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-220-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.095B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-095B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3F-FL-031
Razpon velikosti priklj. Q4F-FL-031
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
SoglasjeASCECRNEACUAUL
Število plošč220
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1F-FL-031
Velikost priključka H2F-FL-031
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095B
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Flange
Vrsta priklj. Q4Flange
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Flange
Vrsta priključka H2Flange
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
Bruto masa115.8 Kilogram
Neto masa95.8 Kilogram
Volume176.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255258995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm