Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095, Število plošč: 200

111H0750
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
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-200-4.5-HQ
Material lotaCopper brazing
Model No.095
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteB3-095
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q2H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q3H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4H1"5/8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč200
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa103 Kilogram
Neto masa89.7 Kilogram
Volume170.64 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255253679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm