Danfoss logo
Pic. I

BPHE B3-113B, Število plošč: 220

111H0739
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
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model No.113B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-113B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K2.5
Razpon velikosti priklj. Q2K2.5
Razpon velikosti priklj. Q3K2.5
Razpon velikosti priklj. Q4K2.5
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
SoglasjeASCEEACKRAIAUA
Število plošč220
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-113B
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Victaulic connection
Vrsta priklj. Q4Victaulic connection
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
Bruto masa102 Kilogram
Neto masa91.4 Kilogram
Volume191.268 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm