Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Število plošč: 188

111H0632

Maks. delovni tlak [bar]: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]20.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Material lotaCopper brazing
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaLiftStud
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K4
Razpon velikosti priklj. Q2K4
Razpon velikosti priklj. Q3K4
Razpon velikosti priklj. Q4K4
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Št. modela260B
Število plošč188
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260B
Vrsta priklj. Q1Victaulic connection
Vrsta priklj. Q2Victaulic connection
Vrsta priklj. Q3Victaulic connection
Vrsta priklj. Q4Victaulic connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa230 Kilogram
Neto masa202.4 Kilogram
Volume340.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm