Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Število plošč: 170

111H0407

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-210-170(85/42+42)-3.0-HDQ
Material lotaCopper brazing
Model no.210
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteB3-210
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4H2"1/8
Razpon velikosti priklj. Q5H1"1/8
Razpon velikosti priklj. Q6H2"1/8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč170
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1L2
Velikost priključka H2L2
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-210
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1R External thread connection
Vrsta priključka H2R External thread connection
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
Bruto masa170 Kilogram
Neto masa149 Kilogram
Volume278.964 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255190240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm