BPHE B3-260B, Število plošč: 164
111B9171
Maks. delovni tlak [bar]: 20
111B9171
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
| Funkcija | Multifunctional |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R718 |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 20.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-164-2.0-H |
| Material lota | Copper brazing |
| Model No. | 260B |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | FeetLiftStud |
| Oznaka vrste | B3-260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | H5 |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | Null |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H5 |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | Null |
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
| Soglasje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Število plošč | 164 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | H4 |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | H4 |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | BPHE B3-260B |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Null |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Null |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta priključka H1 | Null |
| Vrsta priključka H2 | Solder connection |
| Vrsta priključka H3 | Null |
| Vrsta priključka H4 | Solder connection |
| Vrsta priključka H5 | Null |
| Vrsta priključka H6 | Null |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec plošče | H |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 206 Kilogram |
| Neto masa | 179 Kilogram |
| Volume | 460.6 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255161561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |