Danfoss logo
Pic. I

BPHE B3-113B, Število plošč: 146

111B9120

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-146-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.113B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud
Oznaka vrsteB3-113B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G2"1/2
Razpon velikosti priklj. Q2G2"1/2
Razpon velikosti priklj. Q3G2"1/2
Razpon velikosti priklj. Q4G2"1/2
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
SoglasjeASCEEACKRAIAUA
Število plošč146
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1N1/2
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4N1/2
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-113B
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
Vrsta priklj. Q3G External thread connection
Vrsta priklj. Q4G External thread connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G Internal thread connection
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4G Internal thread connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa62.86 Kilogram
Volume154.008 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255137320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm